Ultrapräzise Maschinenkalibrierung mit Laser-Interferometrie
Das interferometrische Messsystem LineCAL® der ETALON AG bietet die volumetrische Kompensation systematischer Geometrieabweichungen von Mess- und Werkzeugmaschinen durch vollautomatische Kalibriermessungen mit Sub-Mikrometer-Genauigkeit. Herzstück des Systems ist der Industrial Displacement Sensor IDS3010 der attocube systems AG – einem Tochterunternehmen von WITTENSTEIN. Dabei handelt es sich um einen optischen Mehrkanal-Wegmesssensor, der die extrem hohe Präzision der Interferometrie erstmals mit industrietauglicher Kompaktheit und Konnektivität verbindet.


Der IDS 3010: Ideal für den Einsatz in der Industrie
Unser IDS3010 eröffnet eine neue Dimension der Präzision. Positionen und Bewegungen können gleichzeitig in bis zu drei Achsen mit einer Auflösung von einem Milliardstel Millimeter gemessen werden. Überdies punktet der IDS3010 mit seinem industrietauglichen Konzept: kompakte und integrationsfreundliche Bauform, Mehrkanaligkeit, einfache Bedienung ohne Umbauten der Messtechnik, Messdatenausgabe im zehntel Mikrosekundentakt und umfassende Konnektivität durch einen integrierten Webserver sowie Echtzeitschnittstellen. Die Entwickler von ETALON waren von der Technologie unseres innovativen Sensors so begeistert, dass sie ihn in das neue Messsystem LineCAL® integrierten.